Модель PG23LT

Манометр с трубкой Бурдона, нержавеющая сталь

Для экстремально низких температур до -70 °C [-94 °F], с гидрозаполнением, POLARgauge®

Выбранные документы
Бизнес-контакт У Вас есть вопросы? Найдите контактное лицо в вашем регионе

Применение

  • Для эксплуатации вне помещений при температуре окружающей среды до -70 °C [-94 °F]
  • Для работы с газообразными и жидкими агрессивными средами, не являющихся высоковязкими или кристаллизующимися, а также в агрессивной окружающей среде
  • Нефтегазовая, химическая и нефтехимическая промышленность

Особенности

  • POLARgauge® - специальная конструкция прибора для экстремально низких температур окружающей среды до -70 °C [-94 °F]
  • Степень пылевлагозащиты IP66 и IP67
  • Полностью из нержавеющей стали
  • Диапазоны измерения от 0 ... 0,6 до 0 ... 1000 бар [от 0 ... 10 до 0 ... 15000 psi]
  • Опционально поставляется безопасная версия "S3" в соответствии с EN 837-1

Описание

Высококачественный манометр модели PG23LT специально предназначен для работы при экстремально низких температурах окружающей среды до -70 °C [-94 °F]. Манометр с трубкой Бурдона из нержавеющей стали предназначен для применения в странах с особо холодным климатом, например, России, Канаде, Скандинавии или Китае.

Модель PG23LT используется преимущественно в нефтегазовой и нефтехимической промышленности. Типовые точки измерения расположены на трубопроводах или компрессорных станциях для транспортировки нефти и газа.

В качестве специальных решений при разработке низкотемпературной версии прибора применяются специальные уплотнения и тип гидрозаполнения корпуса, в результате чего модель PG23LT подходит для применения вне помещений при температурах окружающей среды до -70 °C [-94 °F].

По степени пылевлагозащиты IP66 и IP67 данная конструкция прибора отвечает требованиям в диапазоне давления более 0 … 40 бар.

Совместимость прибора с низкими температурами окружающей среды до -70 °C [-94 °F] проверена в лабораторных условиях и может подтверждаться опциональным протоколом 2.2.

Средства измерения WIKA зарегистрированной торговой марки POLARgauge® подходят для эксплуатации при экстремально низких температурах до -70 °C [-94 °F].

Манометр с трубкой Бурдона, нержавеющая сталь
  • Манометр с трубкой Бурдона, нержавеющая сталь
Wish list - Documents (0)

В списке пожеланий нет выбранных запросов. Вы можете выбрать любой документ, доступный для скачивания, и добавить его в свой список пожеланий а также выбрать язык, используя значок "флаг".

Вы достигли максимального количества возможных запросов - 20.

Для получения ссылки на электронную почту введите Ваш адрес электронной почты:

Адрес электронной почты недействителен.