Многие части машин в процессе работы подвергаются внутреннему давлению, например, клапаны и патрубки, аккумуляторы давления, гидравлические шланги или топливопроводы. Для обеспечения высокого качества в процессе разработки изделия, а затем в процессе его серийного производства проводятся испытания деталей. Если при лабораторных испытаниях нужно определить максимальные значения до разрушения, в процессе производства их также следует проверять, например, внутреннюю и внешнюю герметичность (тест на герметичность).
В испытательных стендах высокого давления используются винтовые насосы. Они не создают объемного расхода, скорее сжимается жидкость. С помощью винтового насоса можно очень точно задать высокое давление. Для сравнения тестируемого образца необходим эталонный прибор, такой как манометр или датчик высокого давления, которые позволяют выполнять автоматическую регистрацию результатов. WIKA предлагает электронные датчики давления до 15 000 бар и манометры высокого давления до 6 000 бар.
Индустрия 4.0 также оказывает влияние на испытательные стенды высокого давления, проявляющееся в замене показывающих измерительных приборов на электронные датчики, которые позволяют автоматизировать испытания и увеличить их воспроизводимость.