Our website uses cookies. By continuing to use it, you agree to their use.
Решение задач по измерению давления, температуры, силы, уровня и расхода, калибровочным приборам и элегазовому оборудованию SF6 от WIKA - это неотъемлемые компоненты бизнес-процессов наших клиентов.
Поэтому мы видим себя не просто поставщиком средств измерений, а компетентным партнером, который может предложить комплексные решения - решения, учитывающие все индивидуальные особенности и требования каждого клиента.
Технологии взвешивания
Тензодатчики представляют собой датчики силы специальной формы для использования в устройствах для взвешивания, таких как весовые платформы, заполняющие, конвейерные весы и упаковочные весы, стенды для динамических испытаний, а также весы с печатанием этикетки с ценой и промышленные весы. Данные тензодатчики очень легко интегрировать, они обеспечивают высокую точность измерений от 0,01 % до 0,05 % Fном.
В ассортимент WIKA входят тензодатчики всех общепринятых форм, удовлетворяющие самым разнообразным требованиям. Для установки имеются соответствующие монтажные комплекты, а также поставляются укомплектованные весовые модули.
Типовым применением является периодический процесс, в котором происходит дозирование нескольких компонентов в разных пропорциях, которые затем смешиваются. Высокоточные и очень стабильные тензодатчики WIKA позволяют быстро и точно отмерить требуемую порцию. Особенностью наших тензодатчиков является их нечувствительность к поперечным нагрузкам.
Страница
из 4