Бизнес-контакт У Вас есть вопросы? Найдите контактное лицо в вашем регионе

  • 1

Везде, где жидкая среда циркулирует из резервуара-хранилища и в него, например, смазочно-охлаждающая жидкость в металлорежущих станках или когда жидкости транспортируются из резервуара или закачиваются в резервуар, важной управляющей переменной является высота заполнения в резервуаре.

Это может быть реализовано как простое управление насосом по принципу включен/выключен с помощью поплавкового выключателя или оптоэлектронного выключателя уровня. Часто для управления энергосберегающим насосом с изменяемой скоростью используется погружной датчик давления (гидростатическое давление столба жидкости в резервуаре), позволяющий проводить непрерывные измерения. На всех объектах заказчикам требуется решение по принципу «поставил и забыл». Оборудование должно работать на 100% надежно, обладать устойчивостью к самым разным средам и быть нечувствительным к присутствию твердых частиц. Естественно, это условие должно выполняться и для выключателей уровня, и для датчиков давления.

В приведенном на рисунке примере системы перекачки сточных вод показано, как можно решить задачу измерения уровня среды, содержащей чрезвычайно большое количество твердых частиц, причем так, чтобы не потребовалось техническое обслуживание. Для этого специалисты фирмы WIKA в тесном сотрудничестве с заказчиками разработали решение, обладающее уникальной надежностью.

из