Все движущиеся детали ветрогенератора нуждаются в надежной смазке. Давление смазки, а также ее уровень и температура контролируется датчиками или реле давления. Регулировка лопаток ротора и выравнивание гондолы относительно направления ветра, а также функции защиты, такие как дисковые тормоза или элементы трансмиссии, приводимые в действие гидравлическими системами (см. стр.10).
Несмотря на то, что на головной части ветроэнергетической установки часто присутствуют очень низкие температуры, все равно требуется обеспечение кондиционирования воздуха из-за отходящего тепла, например, от генератора и силового электронного блока. WIKA предлагает необходимые датчики для измерения температуры в помещении и для работы холодильных установок.
Газовые системы пожаротушения обеспечивают защиту от потенциального возгорания. Готовность к использованию систем пожаротушения обеспечивается манометрами или реле давления, которые контролируют давление в газовых баллонах и сообщают о любых критичном его падении. Благодаря модульной конструкции ветроэнергетические установки имеют несколько резьбовых соединений, которые могут ослабнуть в результате сильных вибраций. Для контроля значений крутящего момента WIKA разработала кольцевые тензодатчики, которые устанавливаются между головкой болта и опорой.
Лопасти ротора подвергаются механическому воздействию силы. Тензодатчики деформации могут определить изменения структуры материала на ранней стадии.