От катания на аттракционах до подъемных платформ в заводских цехах и металлорежущих станков или литьевых машин для пластмасс – для их работы всегда требуется гидравлический насос. Только высокая плотность энергии гидравлических машин позволяет получить наибольшее усилие при наименьшем возможном размере.
Давление в системе измеряется манометром. Модели с гидрозаполнением обеспечивают легкое считывание показаний, на их работу не оказывают воздействия вибрации. Непрерывный контроль, поддержание работоспособности системы и давление в системе управления обеспечиваются реле давления или датчиками.
Электронное реле давления PSD-4 сочетает в себе коммутирующий выход, аналоговый выход и светодиодный индикатор, показания которого хорошо видны даже в условиях недостаточной освещенности в зоне установки. Механическое демпфирование пневматического порта защищает чувствительный элемент от бросков давления. Контроль уровня заполнения резервуара с гидравлической жидкостью позволяет своевременно оповестить о нехватке жидкости до того, как насос начнет засасывать воздух.
Благодаря возможности контроля температуры гидравлической жидкости, выполняемого нашими приборами, критические условия могут быть обнаружены на начальной стадии, за счет чего увеличивается срок использования гидравлической жидкости. В процессе проектирования изделия учитываются специальные требования, предъявляемые конкретным местом установки. Например, приборы WIKA надежно работают в гондоле турбины ветрогенератора и обеспечивают соответствие нормативным документам для конкретных условий эксплуатации или мест установки (например, ATEX).