Our website uses cookies. By continuing to use it, you agree to their use.
Решение задач по измерению давления, температуры, силы, уровня и расхода, калибровочным приборам и элегазовому оборудованию SF6 от WIKA - это неотъемлемые компоненты бизнес-процессов наших клиентов.
Поэтому мы видим себя не просто поставщиком средств измерений, а компетентным партнером, который может предложить комплексные решения - решения, учитывающие все индивидуальные особенности и требования каждого клиента.
Вернуться к обзору
Для промышленного применения, НР 100 и 160мм
Модель PGS23.1x0 switchGAUGE находит свое применение в тех случаях, когда требуется обеспечить локальную индикацию давления процесса с одновременной коммутацией цепей.
Электроконтакты (электрические сигнальные контакты) замыкают или размыкают цепи в зависимости от положения стрелки измерительного прибора. Переключающие контакты регулируются в пределах всего диапазона измерения (см. DIN 16085), и монтируются в основном под циферблатом, хотя иногда и над ним. Стрелка прибора (стрелка текущих значений) свободно перемещается в пределах полной шкалы независимо от величины уставки. Положение контрольной стрелки может регулироваться через стекло с помощью съемного регулировочного ключа.
Электроконтакты с несколькими группами могут иметь одну и ту же уставку. Срабатывание контактов происходит при переходе стрелки значения уставки.
Манометр производится в соответствии с DIN 16085 и удовлетворяет всем требованиям соответствующих стандартов (EN 837-1) и нормативов для локальной индикации рабочего давления резервуаров под давлением.
Переключающие контакты могут быть с магнитным поджатием, герконы, индуктивные или электронные. Индуктивные контакты могут использоваться при эксплуатации в опасных зонах. Для коммутации цепей программируемых логических контроллеров (ПЛК) могут использоваться электронные контакты или герконы.
Модель 904
Для электроконтактных манометров с индуктивными контактами
Модель 910.12
Латунь, сталь или нержавеющая сталь
Модель 910.13
Лутунь или нержавеющая сталь
Модель 910.10
Модель 910.14
Для приборов измерения давления
Модель 910.11
Модель 905
Для электроконтактных манометров с контактами с магнитным поджатием
Модель 910.15
Модель PGT23.063
Для промышленности, безопасная конструкция, НР 63
Модель PGS23.063
Для промышленного применения, НР 63мм
Модель PGS21
Нержавеющая сталь, НР 40, 50 и 63мм
Модели PGT23.100, PGT23.160
Для промышленности, безопасная конструкция, НР 100 и 160
Модели 232.30, 233.30
Для промышленного применения, безопасное исполнение, НР 63, 100 и 160мм
Модели 232.50, 233.50
Для обрабатывающей промышленности, стандартное исполнение, НР 63 [2 ½"], 100 [4"] и 160 [6"]
Integrated measuring solutions - WIKA at 75 years of business (PDF)
В списке пожеланий нет выбранных запросов. Вы можете выбрать любой документ, доступный для скачивания, и добавить его в свой список пожеланий а также выбрать язык, используя значок "флаг".
Вы достигли максимального количества возможных запросов - 20.
Для получения ссылки на электронную почту введите Ваш адрес электронной почты:
Адрес электронной почты недействителен.
Примечание: В вашем запросе нет ни одного артикула. Вы можете добавить любой артикул с продуктовых страниц в вашу папку Избранное. Для этого выберите нужный артикул в таблице.
Достигнуто максимальное количество записей.
Для получения индивидуального предложения нам необходима дополнительная информация от вас.