Высококачественные реле давления и реле температуры Ettore Cella являлись частью портфолио WIKA много лет. Приборы по-прежнему представлены в ассортименте WIKA под брендом Ettore Cella.
Реле давления Ettore Cella
Переключатели давления используются для простых промышленных процессов, а также для специальных применений. Микровыключатели высокого качества в реле давления Ettore Cella имеют различные преимущества: они обеспечивают прямую коммутацию электрических нагрузок до 15А / 220В, таким образом, обеспечивают высокую точность и долговременную стабильность. Принцип работы – токовый контур замыкается или размыкается при повышении или понижении предварительно заданного давления.
При небольших коммутационных мощностях доступны реле давления Ettore Cella с позолоченными контактами. Для применений, критичных к безопасности, мы можем предложить Вам реле давления с сертификатом SIL 2 IEC 61508. Реле давления в искробезопасном Ex-iа и взрывозащищенном Ex-d исполнении дополняют портфолио продукции Ettore Cella.
Реле температуры Ettore Cella
Переключатели температуры Ettore Cella имеют одобрение SIL 2 по IEC 61508 и особенно хорошо подходят для использования в критичных к безопасности применениях. Благодаря прочной конструкции из нержавеющей стали они устойчивы даже к экстремальным условиям окружающей среды. Шельфовые, тропические или аммиачные применения, для которые мы предлагаем переключатели температуры Ettore Cella с дополнительным оборудованием и специальным конструктивом. Для опасных зон есть Ex-iа или Ex-d варианты с минимальной степенью защиты IP65.
Оснащенный микровыключателями температурные реле Ettore Cella могут быть использованы для прямой коммутации электрической нагрузки до 15А / 220В. Опционально доступны температурные переключатели с защитными газонаполненными микровыключателями с позолоченными контактами, и, таким образом, они могут быть использованы для коммутации небольших нагрузок.
Температурные выключатели могут быть разработаны от 2 до 10 метровым капилляром, который защищен гибкой спиральной защитной гильзой, изготовленной из нержавеющей стали. Более того, все температурные реле Ettore Cella имеют разрешение GOST®.
Свяжитесь с нами
Вам нужна дополнительная информация? Напишите нам: