Компания WIKA уделяет большое внимание вопросу качества материалов, из которых изготавливаются коррозионностойкие манометры, что особенно актуально при эксплуатации как в агрессивных измеряемых средах, так и в агрессивных условиях эксплуатации.
WIKA предлагает для применений в химической промышленности коррозионностойкие манометры из нержавеющей стали 316L и 1.4404/1.4435. Мембранный разделитель в случае сочетания с измерительным прибором выполнен также из нержавеющей стали 316L и 1.4404/1.4435.
Коррозионностойкие манометры
Для измерения высокого давления используются коррозионностокие манометры из высокопрочной нержавеющей стали, в то время как для измерения давления при повышенных температурах используются коррозионностойкие манометры из жаростойкой нержавеющей стали. Материалы, контактирующие со средой, могут быть выбраны из широкого диапазона. WIKA предлагает материалы в соответствии с EN ISO 15156-3/NACE MR 0175 и NACE MR 0103 для использования в нефтехимической промышленности. Все используемые материалы могут поставляться с заводским сертификатом 3.1.
Самые популярные коррозионностойкие манометры в ассортименте WIKA представлены следующими моделями 232.50, 233.30, 332.50, 632.50, 732.14, 732.51, PG23LT.
Коррозионностойкие мембранные разделители
Для химических процессов, включая высоко-агрессивные среды, предлагается сочетание манометра с мембранным разделителем или манометр с мембранной измерительной системой. Материалы, контактирующие со средой, также выполненены из специальных металлов. Плотное соединение между диафрагмой и мембранным уплотнением корпуса выдерживает воздействие вакуума и экстремальных температур, устойчиво к разрыву.
Самый востребованный коррозионностойкий мембранный манометр - модель 432.50.
Мембранные коррозионностойкие разделители в продуктовом портфеле WIKA - это 990.10, 990.18, 990.19, 990.20, 990.21, 990.27.
Свяжитесь с нами
Вам нужна дополнительная информация? Напишите нам: