Сигнализатор давления - реле давление используется в различных отраслях промышленности и технологиях. По достижении заданного давления сигнализатор давления размыкает и замыкает соответствующий коммутирующий контакт. В зависимости от требований могут использоваться механические или электронные модели.
В широкой продуктовой линейке WIKA вы можете подобрать подходящую модель реле давление для каждого типа применения:
Механический сигнализатор давления - реле давление, стандартное исполнение
Если мы используем механический сигнализатор давления, он же реле давление, и достигается заданное давление, то данный прибор приводится в действие и генерирует электрический сигнал. Для этого не требуется наличие дополнительного источника питания. Сигнализатор давления имеет важное преимущество - он надежен.
Сигнализатор давления WIKA или реле давление оснащен высококачественными микровыключателями. Он гарантирует высокую долговременную стабильность и точность. Механический сигнализатор давления WIKA также может без проблем переключать электрические нагрузки до 15 А/220В.
Для переключения низких напряжений, например для PLC, WIKA предлагает аргоновый микровыключатель с позолоченными контактами. Электронный сигнализатор давления - реле давление также отлично подходит для низких мощностей.
Механический сигнализатор давления – реле давление, взрывозащищенное исполнение
Для эксплуатации в опасных зонах доступен механическое реле давление WIKA Ex-ia или Ex-d исполнения. Переключатель Ex-d исполнения имеет корпус, выполненный из алюминиевого сплава, не содержащего медь, с эпоксидным покрытием.
Электронный сигнализатор давления - реле давление
Электронный сигнализатор давления - реле давление основан на электронном датчике давления. Помимо электрического сигнала для переключения электрической цепи электронный сигнализатор давления может генерировать дополнительный аналоговый сигнал, пропорциональный давлению. Таким образом, осуществляется не только определение достижения заданной точки переключения, но также передача фактического измеренного давления. Электронный сигнализатор давления - реле давление часто оснащен дисплеем, с которого считывается измеренное давление и выполняется настройка и программирование параметров. Точки переключения, выходной сигнал, время задержки, гистерезис и другие параметры могут быть настроены в зависимости от индивидуальных условий эксплуатации.
Удачная конструкция и высокая функциональность реле давление WIKA уже пользуются мировым признанием: в 2009 году модель реле давление PSD-30 была удостоена премии международного форума изобретателей iF.
Свяжитесь с нами
Вам нужна дополнительная информация? Напишите нам: