Качество продукции, надежность и безопасность влияют на измерения и как следствие, на качество получаемого продукта. Поверка и калибровка средств измерений – это то, что WIKA может предложить в качестве услуги или как техническое решение с точки зрения применяемых эталонов:
Эталоны давления
Поверка и калибровка средств измерений - наши решения в области эталонов давления, поставляемых под торговыми марками WIKA, Mensor, DH Budenburg и Desgranges & Huot идеально подходят для калибровки, настройки и/или поверки средств измерения давления. Данные эталоны воспроизводят и передают единицу температуры в диапазонах -1 … 8 000 бар с погрешностями от 0,25 % диапазона … 0,0015 % от измеряемой величины.
Калибровка средств измерения давления
Вы не можете проверять собственные средства измерения давления? Без проблем. В соответствие с национальными сертификатами об аккредитации, мы проводим калибровку средств измерения в нашей лаборатории.
Поверка и калибровка средств измерений давления, осуществляемой компанией WIKA, возможна для всех средств измерения давления любых производителей. Дополнительно мы осуществляем консультации с точки зрения обслуживание средств измерения давления. Мы можем проводить калибровку средств измерения давления в диапазоне от -1 … 8 000 бар с погрешностью 0,003 … 0,01 % от измеряемой величины в зависимости от диапазона.
Поверка средств измерения давления
В дополнении к калибровке средств измерения, компания WIKA, исходя из нормативных и государственных методик, может предложить поверку средств измерения.
Калибровочная техника WIKA
Познакомьтесь с технологией калибровки от WIKA:
Свяжитесь с нами
Вам нужна дополнительная информация? Напишите нам: