Компания WIKA является мировым лидером в производстве механических средств измерения давления (манометров давления). Хотите ли вы измерить давление до 0,5 бара или до 7 000 бар – мы предложим вам подходящий манометр давления для любых отраслей промышленности, соответствующий любым требованиям к условиям измерений:
Манометр избыточного давления с трубкой Бурдона (0,6 … 7 000 бар)
Такой манометр давления с трубкой Бурдона применяется для жидких и газообразных сред. Для измерения давления агрессивных сред с низкой вязкостью и некристаллизующихся, также для агрессивных окружающих условий подходит манометр давления в исполнении из нержавеющей стали. Корпус с гидрозаполнением обеспечивает точное считывание показаний манометра давления даже при высоких динамических нагрузках и вибрациях. Если речь идет о максимальной точности, в ассортименте WIKA вы сможете найти высокоточный манометр давления с погрешностью измерения 0,1; 0,25 или 0,6 % от полного диапазона. Для такого манометра может быть предоставлен сертификат DKD/DAkkS.
Манометр избыточного давления с мембранным элементом для обеспечения высокой перегрузочной способности (16 мбар … 40 бар)
Данный манометр давления с мембранным элементом подходит для газообразных и жидких агрессивных сред. Манометр давления с открытыми соединительными фланцами подходит для высоковязких и загрязненных сред, а также для агрессивных окружающих условий. В зависимости от модели прибора и диапазона давления защита от перегрузки (3-x или 5-ти кратной от дипазона) является стандартом. Защита от перегрузки также возможна для специальных исполнений для 10, 40, 100 или 400 бар. Точность измерения сохраняется. Гидрозаполненный корпус обеспечивает точное считывание показаний манометра давления даже при высоких динамических нагрузках давления и вибрациях. Для деталей, контактирующих с измеряемой средой, возможно исполнение из специальных материалов.
Манометр избыточного давления с капсульным элементом для очень низкого давления (2,5 … 600 мбар)
Такой манометр давления применяется для газообразных сред. Диапазон шкалы варьируется между 0 … 2,5 мбар и 0 … 1 000 мбар с классом точности от 0,1 до 2,5. Конструкция манометра давления содержит две круглые гофрированные мембраны, соединенные вместе по краю посредством герметичного уплотнения. В некоторых случаях возможна защита перегрузки по давлению. Манометр давления используется главным образом в лабораторных, вакуумных, медицинских и экотехнологиях для контроля состояния фильтров и измерения количества продукта.
Манометр абсолютного давления
В том случае, если требуется измерить давление, независимо от естественных колебаний атмосферного давления используется манометр абсолютного давления. Давление измеряемой среды определяется относительно эталонного давления, которое соответствует нулевой точке абсолютного давления. Для обеспечения абсолютного вакуума в эталонной камере, она полностью вакуумируется. Диапазоны шкалы манометра варьируются между 0 … 25 мбар абсолютного и 0 … 25 бар абсолютного с классом точности 0,6 ... 2,5. Этот высокоточный манометр давления используются, например, для осуществления контроля в вакуум-упаковочных машинах и вакуумных насосах. Также он может применяться для контроля давления конденсации в лабораториях или для определения давления паров жидкостей.
Дифференциальный манометр
В дифференциальном манометре используются различные измерительные элементы. Благодаря этому возможны диапазоны измерения от 0 ... 0,5 мбар до 0 ... 1 000 бар и статическое давление до 400 бар. Данный дифференциальный манометр давления контролирует, например, поток газообразных и жидких сред, а также степень засорения фильтрационных установок. Также он используется для мониторинга избыточного давления в чистых помещениях и измерения уровня в закрытых емкостях. Кроме того, такой манометр давления подходят для контроля насосных установок.
Технологические средства измерения WIKA
Надежность показывающих приборов для измерения давления и температуры WIKA для перерабатывающих отраслей промышленности была доказана миллион раз. Отдел «Технологические средства измерения» дает объяснения.
Свяжитесь с нами
Вам нужна дополнительная информация? Напишите нам: