Тензодатчик задумывалcя как специальный вид преобразователя силы для взвешивающего оборудования. Калибровка выполняется с граммах, килограммах или тоннах, а не в Ньютонах, как обычно происходит при измерении силы. Встроенные измерители деформации преобразуют вызванную весовыми нагрузками упругую деформацию тензодатчика в пропорциональный электрический сигнал. Это позволяет выполнять измерения с очень высокой точностью от 0,01 % и 0,05 % Fnom.
Путем объединения с tecsis, опытным производителем измерительной техники с мировым именем, компания WIKA предлагает широкий ассортимент высококачественных изделий, от весовых платформ, датчиков балочного типа до тензодатчиков сжатия.
Тензодатчик - бесконтактное измерение уровня
Для большинства применений предпочтительно измерять уровень без проникновения в резервуар или камеру. Таким образом измерения не будут зависеть от используемых материалов и его свойств. Для резервуаров с разными геометрическими формами и размерами, например, бункеров, контейнеров или баков, мы предлагаем подходящий тензодатчик, полностью отвечающий этим требованиям – независимо от типа и свойств технологической среды. Несущественно, будет ли эта среда жидкой или твердой, агрессивной, склонной к пенообразованию или пылящей, выделяющей пар, проводящей или непроводящей электрический ток или содержащей твердые частицы малого или большого размера. Кроме того, на результаты измерений не будут влиять ни загрузочный ковш, ни конусный штабель, ни пробки или пустоты, ни осадок или комки, ни даже мешалки.
Весовые измерения уровня также востребованы в критичных к температуре применениях, а также в тех случаях, когда требуется высокая износостойкость и прочность, например, в сталелитейной промышленности.
Тензодатчик - определение эксцентрической нагрузки
Совершенно очевидно, что среди всех вариантов наибольшее распространение получил именно одноточечный тензодатчик, который имеет самый широкий диапазон возможных применений. Он также известен как платформенный тензодатчик, который особенно хорошо подходит для использования в весах и оборудовании для взвешивания массы с непредсказуемой центровкой.
Его установка и использование оказывается очень простой. Как можно видеть на примере обычных напольных весов, тензодатчик нечувствителен к боковой и угловой нагрузкам. Обычно он используется в логистическом секторе, в машиностроении или в упаковочной промышленности.
Тензодатчик - быстрое определение массы
Тензодатчик балочного типа часто используются для определения массы резервуаров малого и среднего размера. В таких измерениях основную роль играет высокая точность, хорошая степень пылевлагозащиты, прочность, надежность и низкая стоимость.
Балочный тензодатчик крепится за два монтажных отверстия со стороны преобразователя с кабельным выходом. С противоположной стороны сила прикладывается перпендикулярно измерительному устройству, точно по центру без каких-либо поперечных сил. Поскольку он производится полностью из нержавеющей стали, обеспечивается безаварийная работа даже в самых неблагоприятных условиях окружающей среды.
Тензодатчик - области применения
Весовое оборудование WIKA используется в самых разных отраслях промышленности и в самых разнообразных применениях. Приведенные ниже примеры служат иллюстрацией этого многообразия:
-
Медицинская техника:
Наши изделия, например, помогают контролировать массу тела новорожденных в инкубаторах.
В донорских весах для взвешивания и перемешивания крови тензодатчик используется для точного определения объема взятой у донора крови.
-
Сельское хозяйство:
С помощью нашей техники можно с высокой точностью измерить уровни агрессивной среды, такой как силос. В сельском хозяйстве, например, можно использовать тезнодатчик и обеспечить точное взвешивание для определения урожайности на зерноуборочном комбайне.
-
Машиностроение:
Наш тензодатчик используется, например, в аппаратах для термоупаковки. Платформенный тензодатчик измеряет оптимальное контактное сжатие для нагретой направляющей.
Если Вам требуется что-либо, отсутствующее в имеющемся ассортименте, наши специалисты с удовольствием порекомендуют и найдут вместе с Вами решение, которое подходит для Вашего конкретного случая.
Положитесь на наш многолетний опыт и знания!
Свяжитесь с нами
Вам нужна дополнительная информация? Напишите нам: