Для датчика термометра сопротивления характерно температурно-зависимое электрическое сопротивление. Оно увеличивается с ростом температуры и известно как ПТК (положительный температурный коэффициент).
В соответствии с промышленными требованиями к измерениям в основном используются измерительные резисторы: Pt100 или сенсор Pt1000. Согласно IEC 60751 (DIN EN 60751) определяются точные характеристики таких измерительных резисторов и термометров. Более подробную информацию о характеристиках датчиков смотрите в Технической информации IN 00.17.
Термометры сопротивления с Pt100 и сенсором Pt1000 промышленное исполнение
В промышленном применении термометры сопротивления с Pt100, сенсором Pt1000 обычно используются как измерительная вставка, которая устанавливается в соединительной головке и подходящем защитном фитинге. Электрическое соединение выполняется в соединительной головке. Измерительная вставка является легко заменяемой деталью термометра, которая состоит из проводника или кабеля, выполненного из подходящего материала, чей чувствительный конец имеет один или более платиновых измерительных резисторов Pt100 или Pt1000. Наличие защитной гильзы в измерительной точке позволяет выполнять замену, ремонт или калибровку термометра сопротивления без прерывания технологического процесса.
Другое промышленное исполнение термометров сопротивления с Pt100 и сенсором Pt1000 - это термометр с кабелем. В этом случае соединительный кабель присоединяется напрямую к металлической части термометра.
Термометры сопротивления с Pt100 и сенсором Pt1000 применение
Выбор датчика Pt100 или Pt1000 зависит от условий применения. В перерабатывающей отрасли промышленности наиболее часто используются датчики сопротивления Pt100. Однако в некоторых случаях предпочтительнее использовать сенсор Pt1000.
Например, благодаря двухпроводному соединению, использование сенсоров Pt1000 имеет преимущество перед датчиками Pt100, поскольку от длины кабеля зависит погрешность измерения. У термометров сопротивления, запитываемых от аккумуляторной батареи, более высокое номинальное сопротивление сенсора Pt1000, что положительно влияет на энергетический баланс прибора. По этой причине аккумуляторы имеют более продолжительный срок службы, что приводит к увеличению интервала между техническим обслуживанием и сокращению расходов на обслуживание. При использовании сенсоров Pt1000 необходимо убедиться в том, что расположенные далее по цепи электронные приборы могут обрабатывать сигналы Pt1000. Для современных контроллеров температуры или устройств индикации это не является проблемой, поскольку входной сигнал датчика может быть сконфигурирован.
WIKA может поставлять термометры сопротивления любого типа, с датчиком Pt100 или сенсором Pt1000:
Свяжитесь с нами
Вам нужна дополнительная информация? Напишите нам: