Определение датчика давления
Датчик давления преобразовывает физическую величину давления в сигнал, соответствующий промышленным стандартам. Датчик преобразует измеренную величину в стандартизированный выходной сигнал и часто называется преобразователем давления. Различают датчик дифференциального давления, датчик избыточного давления, датчик абсолютного давления.
Датчик избыточного давления варианты исполнения
Приобрести датчик избыточного давления WIKA можно в различном исполнении: на выбор доступно около 176 диапазонов измерения от 25 мбар до 15 000 бар в международных единицах измерения, среди них есть не только диапазоны избыточного давления, абсолютного давления и вакуумного давления, но и комбинированные диапазоны.
Мы предлагаем более 14 типов выходных сигналов, включая токовые сигналы и сигналы напряжения, в также RS232 и шинные сигналы. Из 18 электрических соединений можно выбрать разъемы и кабели различного типа. Среди 34 присоединений к процессу вы сможете найти принятые международные типы резьбы, а также равнопроходные соединения.
Более того, широкий спектр нашей продукции включает неограниченное количество опций. Мы предлагаем различные значения погрешностей, сглаживания пиков давления, исполнения для измерения различных сред и специальных условий окружающей среды и т. д.
Выбор
Вы можете самостоятельно подобрать подходящий датчик дифференциального давления, датчик избыточного давления или абсолютного давления из категорий, предложенных ниже. Мы будем рады помочь вам с выбором и можем подобрать для вас индивидуальные решения.
Датчик избыточного давления для промышленного применения
WIKA предлагает широкий ассортимент датчиков избыточного давления для общепромышленного применения. Датчики доступны в исполнениях международного класса:
-
большое количество различных датчиков, диапазоны измерений абсолютного и вакуумметрического давления
-
погрешность до 0,125 % от диапазона BFSL
-
стандартные сигналы по току и напряжению, например 4 … 20 мА и 0 … 10 В
-
различные варианты соединений и кабелей
- присоединения к процессу международного стандарта
Датчик преобразователь давления A-10 является самой популярной в промышленной сфере применения. Датчик избыточного давления S-20 премиум-класса предназначен для измерения в критических, высокопороговых и агрессивных условиях эксплуатации. В большом количестве датчик избыточного давления O-10 представляет собой оптимальное решение.
Датчик избыточного давления для специального применения
Высокое и низкое давление
Для измерения высокого динамического давления до 15 000 бар используется датчик избыточного давления модель HP-2 , а для измерения низкого давления в диапазоне до 0 ... 25 мбар используется модель SL-1 .
Самая высокая точность измерения
В условиях, требующих высокоточного измерения, предлагается использовать датчик избыточного давления модели P-30 с погрешностью измерений до 0,05 % (от полного диапазона).
Цифровые выходные сигналы
Высокая степень защиты IP
Даже для самых агрессивных условий WIKA может предложить подходящее электрическое соединение, например, погружной датчик давления LF-1 для постоянного погружения в жидкие среды или датчик избыточного давления S-20 с полевым корпусом.
Равнопроходные технологические соединения
Датчик избыточного давления S-11 с равнопроходным технологическим соединением предназначен для измерения уровня высоковязких и кристаллизующихся сред.
Разрешения на применение во взрывоопасных зонах (Ex)
Для применения в опасных зонах рекомендуется датчики IS-3. Во взрывозащищенном варианте исполнения представлен датчик избыточного давления E-10.
Датчик избыточного давления для специализированных областей
В таких областях применения, как транспортная гидравлика или холодильные системы, для измерительных приборов устанавливаются специальные требования. Компания WIKA также может предложить вам приборы, соответствующие таким требованиям:
Для холодильного оборудования и оборудования систем кондиционирования воздуха
Наши датчики давления для холодильных установок и систем кондиционирования воздуха обладают высокой устойчивостью к большинству хладагентов. Датчик избыточного давления модель R-1 соответствует самым высоким требованиям. Исполнение из нержавеющей стали и монолитность конструкции устраняют необходимость в уплотнении технологического соединения.
Транспортная гидравлика
Надежность и прочность являются отличительными характеристиками датчиков давления для транспортной гидравлики. Благодаря ударопрочности и виброустойчивости, стойкости к пиковому давлению (система CDS) и степени защиты до IP 69K датчик избыточного давления модели MH-2 особенно подходит для тяжелых условий эксплуатации транспортной гидравлики.
Медицинские газы
Датчик избыточного давления модели MG-1 разработан специально для измерения давления медицинских газов и для подготовки медицинского кислорода к применению. В соответствии с требованиями международных директив, устройства поставляются в версиях с различной степенью очистки, с различной маркировкой и в различной упаковке.
Компрессоры
Высоким требованиям к прочности датчика избыточного давления, например, в фильтре винтовых, поршневых и турбокомпрессорах, полностью соответствует модель С-2. Этот датчик преобразователь давления обладает высокой виброустойчивостью и имеет такие контактирующие с измеряемой средой компоненты, которые подходят для сжатого воздуха и смазочного масла.
Для стерильных технологических процессов
Датчик избыточного давления, применяемый для стерильных технологических процессов при производстве пищевых продуктов и напитков, в биотехнологической, а также фармацевтической и косметической промышленностях, должен иметь специальное исполнение. Датчик преобразователь давления модели SA-11 и реле давления модели PSA-31 подходят для применения в условиях CIP/SIP-процессов для обеспечения химической стойкости к очищающим жидкостям и высоким температурам.
Интеллектуальные преобразователи давления для технологических процессов
Датчик избыточного давления модель UPT-2x разработана для применений, которым требуется интеллектуальные датчики. В частности, интегрированная температурная компенсация делает преобразователь интересным для широкого диапазона применений. Датчик дифференциального давления DPT-10 применим для решения измерительных задач во многих областях промышленности таких, как измерение расхода сред по перепаду давления, измерение уровня жидкостей, мониторинг насосов и фильтров. В сборе с мембранными разделителями сред датчик дифференциального давления DPT-10 также применим для сложных условий процесса.
Не можете найти подходящий датчик избыточного давления?
Мы рады сообщить вам о широких возможностях выбора из нашего ассортимента продукции. Более того, кроме возможности адаптирования продукции к вашим условиям эксплуатации мы готовы предложить вам совместную разработку индивидуального решения. Свяжитесь с нами.
Производство датчиков избыточного давления WIKA
Процессы высокотехнологичного производства датчиков давления осуществляются в отделении компании WIKA по электронным средствам измерения давления. Функцию и пошаговую сборку просто и визуально поясняет видео ниже.
Свяжитесь с нами
Вам нужна дополнительная информация? Напишите нам: