Являясь мировым лидером в производстве измерительных приборов температуры, мы предлагаем вам широкий ассортимент продукции. Помимо стандартных измерительных приборов температуры вы также можете заказать у нас изделия, изготавливаемые по спецификации заказчика. Наши сертифицированные средства измерения соответствуют самым высоким стандартам качества и безопасности, одобрены международными органами контроля и сертификации, а также отвечают требованиям практически всех международных директив.
Измерительные приборы температуры WIKA благодаря своей простой, надежной и экономичной конструкции используются в промышленных целях. Они могут использоваться, например, в системах подогрева, вентиляции и кондиционирования воздуха, в машиностроении, станкостроении, судостроении, при строительстве трубопроводов, а также в химической и нефтехимической промышленности.
Электронные измерительные приборы температуры
WIKA предлагает вам широкий ассортимент измерительных приборов температуры: термопары, термометры сопротивления, реле температуры и преобразователи температуры. Основным компонентом всех электронных измерительных приборов температуры является чувствительный элемент, который преобразует измеренную температуру в электрический сигнал.
- Термопара состоит из двух спаянных вместе проводников из различных материалов. Точка сварки является фактической точкой измерения.
- У термометра сопротивления изменение сопротивления зависит от температуры. В термометрах сопротивления WIKA используются платиновые резисторы (Pt100 и Pt1000).
- Реле температуры помимо измерения температуры генерируют управляющие и аналоговые выходные сигналы.
- Преобразователи температуры монтируются либо на DIN-рейку в распределительном шкафу, либо в соединительную головку непосредственно в точке измерения.
Механические измерительные приборы температуры
Ассортимент механических измерительных приборов температуры WIKA включает в себя биметаллические термометры, манометрические термометры и термометры жидкостного расширения.
Все термометры работают по принципу температурного расширения материалов:
- Основой биметаллического термометра являются две свальцованные металлические пластины с различными температурными коэффициентами линейного расширения. Степень деформации (изгиба) измерительного элемента дает возможность судить о температуре измеряемой среды.
- Манометрические термометры заполнены инертным газом или газовой смесью. Изменение давления газа, зависящее от температуры, передается через капилляр на механизм индикатора температуры прибора.
- Термометры жидкостного расширения имеют измерительную систему, наполненную жидкостью, которая также приводит к изменению давления в замкнутой системе при изменении температуры, отображаемой на индикаторе через встроенный механизм.
Комбинированные измерительные приборы температуры
Комбинированные средства измерения температуры оснащены такими дополнительными элементами, как сигнальные и переключающие контакты. При достижении заданного измеренного значения срабатывает механизм сигнализатора или переключателя. Благодаря наличию дистанционного выходного сигнала комбинированные измерительные приборы температуры могут использоваться для управления и регулирования технологических процессов. В ассортимент продукции WIKA входят механические средства измерения температуры с выходными сигналами или с переключающими контактами и механическими реле температуры.
Свяжитесь с нами
Вам нужна дополнительная информация? Напишите нам: